text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Trei dimensiuni, flexibilitate maximă, tensionare precisă 

Noua întinzătoare de lanț de la norelem

Cu diferite dimensiuni și opțiuni de forță de întindere, materiale robuste, ajutoare de montare și opțiuni de retensionare, noua gamă de întinzătoare de lanț de la norelem acoperă în mod fiabil aproape toate cerințele din construcția de mașini – de la situații de montaj restrânse până la aplicații cu lanțuri pentru sarcini grele.

Întinzătoare de lanț sunt utilizate într-o gamă largă de mașini și instalații. Principala lor sarcină este de a compensa alungirea treptată a unui lanț cauzată de uzură, asigurând o întindere constantă a lanțului. Acest lucru, la rândul său, sporește durata de viață și fiabilitatea transmisiei prin lanț.

Întinzătoarele de lanț de la norelem funcționează liber oscilant și elastic, evitând presiunile de contact excesive, în timp ce forța totală rezultată din greutatea lanțului și din forța centrifugă pe ramura liberă este controlată în mod optim. Montajul este simplu și se realizează ideal imediat în spatele roții motoare, pentru a menține cât mai scurt posibil ramura liberă. Carcasele întinzătoarelor de lanț sunt fabricate din plastic sau oțel; sunt disponibile și carcase din oțel inoxidabil pentru cele mai exigente cerințe. Profilurile de alunecare sunt fabricate din polietilenă cu greutate moleculară ultraînaltă PE-UHMW.